(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
T-Max S Shank Tool Bit For Turning, CTTPR/L

T-Max S Shank Tool Bit For Turning, CTTPR/L
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,039,353VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

T-Max S Turning Shank Bit for a Productive, Efficient and Reliable Machining Solution

Part Number
CTTPR2525M16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,039,353 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape T (Triangle) Application Outer Diameter Clamp Shape Clamp-on
Selfishly Right-hand Shank width(mm) 25 Cutting Angle(°) 60
Function Width(mm) 22 Function Height(mm) 25 Function Length(mm) 150
Tip Size 16 Connection Size(mm) 25 × 25 Maximum Ramping Angle(°) 30
Maximum Protrusion Quantity(mm) 39.6 Lead Angle(°) 30 Mass(Kg) 0.64

Please check the type/dimensions/specifications of the part CTTPR2525M16 in the T-Max S Shank Tool Bit For Turning, CTTPR/L series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CTTPR2525M16 trong chuỗi T-Max S Shank Tool Bit For Turning, CTTPR/L.