(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

T-Max P, Turning Cutting Unit, C8-PRSCL

T-Max P, Turning Cutting Unit, C8-PRSCL
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,821,561VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

T-Max P series cutting unit for highly productive external turning of large to medium-sized parts

Part Number
C8-PRSCL-55080-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

10,821,561 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape R (Circular) Application Outer Diameter / End Face / Profiling Selfishly Left-hand
Function Width(mm) 55 Function Height(mm) 0 Function Length(mm) 80
Tip Size 20 Connection Size(mm) C8 Maximum Ramping Angle(°) 80
Torque(Nm) 8 Maximum Protrusion Quantity(mm) 80 Connection Diameter(mm) 80
Mass(Kg) 2.4