(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
T-Max P series cutting unit for highly productive external turning of large to medium-sized parts
Applicable Tip Shape | D (55° Diamond-Shape) | Application | Outer Diameter / Profiling / Chamfer | Selfishly | Left-hand |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Angle(°) | 93 | Function Width(mm) | 35 | Function Height(mm) | 0 |
Function Length(mm) | 60 | Tip Size | 15 | iC | 1/2 |
Connection Size(mm) | C5 | Maximum Ramping Angle(°) | 27 | Maximum Protrusion Quantity(mm) | 60 |
Connection Diameter(mm) | 50 | Lead Angle(°) | -3 | Mass(Kg) | 0.7 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C5-DDJNL-35060-1504 in the T-Max P Cutting Unit For Turning, C-DDJNR/L series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C5-DDJNL-35060-1504 trong chuỗi T-Max P Cutting Unit For Turning, C-DDJNR/L.