(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

CoroCut 1/2 Insert For Profiling (Part Number)

CoroCut 1/2 Insert For Profiling
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,164,961VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
LG123H1-0200-RO-1115
LG123H1-0300-RO-1115
LG123L1-0300-RO-1115
RG123H1-0200-RO-1115
RG123H1-0300-RO-1115
RG123L1-0200-RO-1115
RG123L1-0300-RO-1115
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngwork material Selfishly Groove Width (For Grooving / Plunging) Other Nose R
(mm)
Maximum Cutting
(mm)
Minimum Machining Diameter
(mm)
Function Length
(mm)
Width to Reference Point Sheet size

1,164,961 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more -Left-hand2.00 mm1444/104/10424.76.4H

1,164,961 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more -Left-hand3.00 mm1.5544/104/10424.77.4H

1,713,576 VND

10 Piece(s) 27 Day(s) or more -Left-hand3.00 mm1.5962/147/14730.913.7L

1,306,211 VND

1 Piece(s) 27 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloyRight-hand2.00 mm1444/104/10424.76.4H

1,306,211 VND

1 Piece(s) 27 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloyRight-hand3.00 mm1.5544/104/10424.77.4H

1,713,576 VND

10 Piece(s) 27 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloyRight-hand2.00 mm1662/147/14730.910.7L

1,713,576 VND

10 Piece(s) 27 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloyRight-hand3.00 mm1.5962/147/14730.913.7L

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Other Application Grooving / Parting Available corners 1
Nose R Other Material type 1115 Nose R tolerance -0.02/0.02
Cutting Width Tolerance(mm) -0.01/0.01 Main Body Angle (Machine Side)(Degree) 90