(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

T-Max P Square Shaped 90°

T-Max P Square Shaped 90°
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      426,510VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SNMG120412-XM-GC15
SNMG190612-XMR-GC15
SNMG190612-XMR-GC30
SNMG190616-XMR-GC15
SNMG190616-XMR-GC30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngwork material Breaker Use Nose R Material type

426,510 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloyMedium grinding1.2GC15

908,990 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloyMedium to deep grinding1.2GC15

908,990 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / High Hardness MaterialMedium to deep grinding1.2GC30

908,990 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloyMedium to deep grinding1.6GC15

908,990 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / High Hardness MaterialMedium to deep grinding1.6GC30

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape S (Rectangular) Application Outer Diameter/Inner Diameter Available corners 4
Rake angle Negative Selfishly No-hand Tip Type G
Tip relief angle(°) 0