(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ceramic Insert For CoroMill 365 - N365-6190

Ceramic Insert For CoroMill 365 - N365-6190
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,395,975VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Inserts for roughing to semi-finishing face milling cutters on cast iron and steel components

Part Number
N365-1505ZNE-6190
N365-150536E-6190
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCorner R
(mm)
Wiper Length BS
(mm)
Machining State

1,395,975 VND

1 Piece(s) 27 Day(s) or more -1.2Light

1,395,975 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 3.6-Medium

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape (initial letter of model number) Other Clearance angle N(0°) work material Cast Iron
Available corners 8 Detailed Material CC6190 Maximum Cutting Ap(mm) 6
Tip Size 15