(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

CoroMill 390 Arbor Mounting RA390-J

CoroMill 390 Arbor Mounting RA390-J
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      24,815,085VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
RA390S-100J31-17L
RA390S-100J31-17M
RA390S-125J38-17L
RA390S-125J38-17M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngblade diameter D
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Engine Speed n max Rake angle
(°)
Mass
(kg)
Specifications

24,815,085 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 100 mm31.75512700231.1Coarse Pitch (L)

25,915,898 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 100 mm31.75712700101.1Cross Pitch (M)

33,621,585 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 125 mm38.1611200231.7Coarse Pitch (L)

49,812,380 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 125 mm38.1811200101.7Cross Pitch (M)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Machining Application Plane / Side work material general steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper / Graphite / Resin Mounting Method Arbor
Overall length (L)(mm) 63 Compatible Tip Material Carbide Coat Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 15.7
Underneck length (ℓ1)(mm) 63 Details Type Arbor Mounting (FMA Type) Dimension L1(mm) -
Cutting Angle (κr)(°) 90 Tip Size(mm) 17 Blade distribution Equally Divided
Program Length(mm) - Dimensions/L2(mm) - Dimensions DC1(mm) -