(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

CoroMill 300 Round-Insert Toroid End Mill, Toroid Cutter, Weldon Shank R300-B

CoroMill 300 Round-Insert Toroid End Mill, Toroid Cutter, Weldon Shank R300-B
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,807,614VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Round tip cutter with light cutting action for roughing to semi-finishing
[Features]
Light cutting action allows smooth entry and exit for long tool setups

Part Number
R300-012B16L-07L
R300-015B20L-07L
R300-016B20L-08L
R300-020B25L-10L
R300-025B32L-12L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngblade diameter D
(φ)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Maximum Engine Speed n max Dimension L3
(mm)
Dimensions l5
(mm)
Dimensions Dc
(mm)
Mass
(kg)
Tip Size
(mm)
Program Length
(mm)
Dimensions/l4
(mm)

7,807,614 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12 mm10916134000602050.278528

8,265,139 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 15 mm131201.525000802580.4710634

8,830,630 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 16 mm131201.224700802580.4810644

8,588,718 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 20 mm137252340008030100.610104.544

10,954,966 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 25 mm141325202008030130.81210544

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Machining Application Plane work material general steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper / Graphite / Resin Mounting Method With handle
Finish category Finishing Number of flutes(sheet) 2 Details Type Weldon Shank
Dimensions D 5m(mm) - Specifications Course Pitch (Small Number of Blades) Blade distribution Equally Divided
Dth(mm) -