(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

U-Max Drill End Mill Diameter 12 To 40 mm Coarse Pitch (Few Blades) R216.2

U-Max Drill End Mill Diameter 12 To 40 mm Coarse Pitch (Few Blades) R216.2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,166,906VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Shoulder milling cutter for a highly productive, efficient and reliable machining solution

Part Number
R216.2-020
R216.2-025
R216.2-032
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngblade diameter D
(φ)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Maximum Engine Speed n max Dimension L1
(mm)
Dimension L3
(mm)
Mass
(kg)
Gauge Chip Program Length
(mm)

10,166,906 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 2011520139.71512011539.70.3R216.2-170308-2 (Peripheral Blade)115

11,331,865 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 2512025239.91209512039.90.5R216.2-15T308-1 (Peripheral Cutting Edge) / R216.2-07T3 (Center Cutting Edge)120

12,531,086 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 3213032239.9946013039.90.8R216.2-15T308-1 (Peripheral Cutting Edge) / R216.2-07T3 (Center Cutting Edge)130

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Machining Application Plane / Side work material general steel / Stainless Steel Mounting Method With handle
Finish category Finishing Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 15 Details Type Cylindrical Shank
Specifications Course Pitch (Small Number of Blades) Blade distribution Equally Divided