(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Assembly item R/L260.3

Assembly item R/L260.3
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      49,761,761VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Delivering a highly productive, efficient and reliable milling solution

Part Number
R260.3-080M-80
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

49,761,761 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Machining Application Plane Mounting Method Arbor Selfishly R
Mass(kg) 2.43 Tool Style R/L260.3..-10 Tool Type Assembly item

Please check the type/dimensions/specifications of the part R260.3-080M-80 in the Assembly item R/L260.3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần R260.3-080M-80 trong chuỗi Assembly item R/L260.3.