(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

General-Purpose CoroMill Plura End Mill For Extreme Roughing, 1P330-XA (Hardness 48 HRC Max.)

General-Purpose CoroMill Plura End Mill For Extreme Roughing, 1P330-XA (Hardness 48 HRC Max.)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,103,031VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

High quality carbide end mill tools for a highly productive, efficient and reliable milling solution

Part Number
1P330-0600-XA-1620
1P330-0700-XA-1620
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Usable length
(mm)
Main body half taper angle
(°)

2,103,031 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 61065710.00-

2,944,480 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 71386313.0030

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 3 Type Square
Machining Application Plane Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°) Torsion Angle Details(°) 45
Blade diameter tolerance h10 Shank diameter tolerance h6 Material type 1620
Cutting Angle(°) 90 Shank Type Cylindrical Shank Standard Coromant
Specifications Square, Center Cut Tool Style 1P330-XA Corner Chamfer 45°
Corner Chamfer Width 0.100