(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

CoroMill Plura - Dedicated End Mill for Rough Machining 2P232

CoroMill Plura - Dedicated End Mill for Rough Machining 2P232
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,412,996VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

High quality carbide end mill tools for a highly productive, efficient and reliable milling solution

Part Number
2P232-0200-NA-H10F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,412,996 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Blade diameter (D)(φ) 2 work material Aluminum / Copper Blade length (ℓ)(mm) 4
Number of flutes(sheet) 2 Type Square Shank diameter (d)(mm) 3
Overall Length (L)(mm) 38 Machining Application Plane Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)
Usable length(mm) 4 Corner Radius (rε)(mm) 0.15 Torsion Angle Details(°) 30
Blade diameter tolerance h10 Shank diameter tolerance h6 Material type H10F
Cutting Angle(°) 90 Shank Type Cylindrical Shank Standard Coromant
Specifications Square, Center Cut Main body half taper angle(°) 30 Tool Style 2P232-NA

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2P232-0200-NA-H10F in the CoroMill Plura - Dedicated End Mill for Rough Machining 2P232 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2P232-0200-NA-H10F trong chuỗi CoroMill Plura - Dedicated End Mill for Rough Machining 2P232.