(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
2TM150CN |
2TM200CN |
2TM400CN |
2TM600CN |
3TM10CN |
3TM15CN |
3TM25CN |
3TM50CN |
4TM10MN |
4TM15MN |
4TM25MN |
4TM50MN |
4TM75MN |
5TM1MN |
5TM1.5MN |
5TM2.5MN |
5TM5MN |
5TM7.5MN |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Torque adjustment range (N·m) |
Minimum graduation (N·m) |
Overall Length (mm) |
Overall Width (mm) |
Full height (mm) |
Chuckable diameter (mm) |
Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,921,383 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 0.2 ~ 1.5 | 0.02 | 331 | 223 | 133 | φ18 ~ φ190 | 10500 | ||
45,691,200 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 0.3 ~ 2 | 0.05 | 331 | 223 | 133 | φ18 ~ φ190 | 10500 | ||
45,691,200 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 0.4 ~ 4 | 0.05 | 331 | 223 | 133 | φ18 ~ φ190 | 10500 | ||
45,691,200 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 0.6 ~ 6 | 0.1 | 331 | 223 | 133 | φ18 ~ φ190 | 10500 | ||
35,295,031 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 0.01 ~ 0.1 | 0.002 | 252 | 158 | 110 | φ14 ~ φ110 | 3000 | ||
41,385,600 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 0.015 ~ 0.15 | 0.005 | 252 | 158 | 110 | φ14 ~ φ110 | 3000 | ||
35,295,031 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 0.005 ~ 0.25 | 0.005 | 252 | 158 | 110 | φ14 ~ φ110 | 3000 | ||
35,295,031 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 0.05 ~ 0.5 | 0.01 | 252 | 158 | 110 | φ14 ~ φ110 | 3000 | ||
38,773,970 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 0.001 ~ 0.01 | 0.0002 | 252 | 158 | 110 | φ14 ~ φ110 | 3000 | ||
38,773,970 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 0.0015 ~ 0.015 | 0.0005 | 252 | 158 | 110 | φ14 ~ φ110 | 3000 | ||
38,773,970 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 0.0025 ~ 0.025 | 0.0005 | 252 | 158 | 110 | φ14 ~ φ110 | 3000 | ||
38,773,970 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 0.005 ~ 0.05 | 0.001 | 252 | 158 | 110 | φ14 ~ φ110 | 3000 | ||
38,773,970 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 0.008 ~ 0.075 | 0.002 | 252 | 158 | 110 | φ14 ~ φ110 | 3000 | ||
34,516,800 VND |
1 Piece(s) | 24 Day(s) | 0.0002 ~ 0.001 | 0.00005 | 122 | 76.5 | 59 | φ6 ~ φ58 | 300 | ||
34,516,800 VND |
1 Piece(s) | 24 Day(s) | 0.0002 ~ 0.0015 | 0.00005 | 122 | 76.5 | 59 | φ6 ~ φ58 | 300 | ||
34,516,800 VND |
1 Piece(s) | 24 Day(s) | 0.0005 ~ 0.0025 | 0.0001 | 122 | 76.5 | 59 | φ6 ~ φ58 | 300 | ||
34,516,800 VND |
1 Piece(s) | 24 Day(s) | 0.001 ~ 0.005 | 0.0002 | 122 | 76.5 | 59 | φ6 ~ φ58 | 300 | ||
34,516,800 VND |
1 Piece(s) | 24 Day(s) | 0.001 ~ 0.0075 | 0.0002 | 122 | 76.5 | 59 | φ6 ~ φ58 | 300 |
An analog (mechanical) torque meter that measures tightening torque, cap tightening, spring force, etc.
Part Number |
---|
2TM150CN |
2TM200CN |
2TM400CN |
2TM600CN |
3TM10CN |
3TM15CN |
3TM25CN |
3TM50CN |
4TM10MN |
4TM15MN |
4TM25MN |
4TM50MN |
4TM75MN |
5TM1MN |
5TM1.5MN |
5TM2.5MN |
5TM5MN |
5TM7.5MN |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Torque adjustment range (N·m) |
Minimum graduation (N·m) |
Overall Length (mm) |
Overall Width (mm) |
Full height (mm) |
Chuckable diameter (mm) |
Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,921,383 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 0.2 ~ 1.5 | 0.02 | 331 | 223 | 133 | φ18 ~ φ190 | 10500 | ||
45,691,200 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 0.3 ~ 2 | 0.05 | 331 | 223 | 133 | φ18 ~ φ190 | 10500 | ||
45,691,200 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 0.4 ~ 4 | 0.05 | 331 | 223 | 133 | φ18 ~ φ190 | 10500 | ||
45,691,200 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 0.6 ~ 6 | 0.1 | 331 | 223 | 133 | φ18 ~ φ190 | 10500 | ||
35,295,031 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 0.01 ~ 0.1 | 0.002 | 252 | 158 | 110 | φ14 ~ φ110 | 3000 | ||
41,385,600 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 0.015 ~ 0.15 | 0.005 | 252 | 158 | 110 | φ14 ~ φ110 | 3000 | ||
35,295,031 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 0.005 ~ 0.25 | 0.005 | 252 | 158 | 110 | φ14 ~ φ110 | 3000 | ||
35,295,031 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 0.05 ~ 0.5 | 0.01 | 252 | 158 | 110 | φ14 ~ φ110 | 3000 | ||
38,773,970 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 0.001 ~ 0.01 | 0.0002 | 252 | 158 | 110 | φ14 ~ φ110 | 3000 | ||
38,773,970 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 0.0015 ~ 0.015 | 0.0005 | 252 | 158 | 110 | φ14 ~ φ110 | 3000 | ||
38,773,970 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 0.0025 ~ 0.025 | 0.0005 | 252 | 158 | 110 | φ14 ~ φ110 | 3000 | ||
38,773,970 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 0.005 ~ 0.05 | 0.001 | 252 | 158 | 110 | φ14 ~ φ110 | 3000 | ||
38,773,970 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 0.008 ~ 0.075 | 0.002 | 252 | 158 | 110 | φ14 ~ φ110 | 3000 | ||
34,516,800 VND |
1 Piece(s) | 24 Day(s) | 0.0002 ~ 0.001 | 0.00005 | 122 | 76.5 | 59 | φ6 ~ φ58 | 300 | ||
34,516,800 VND |
1 Piece(s) | 24 Day(s) | 0.0002 ~ 0.0015 | 0.00005 | 122 | 76.5 | 59 | φ6 ~ φ58 | 300 | ||
34,516,800 VND |
1 Piece(s) | 24 Day(s) | 0.0005 ~ 0.0025 | 0.0001 | 122 | 76.5 | 59 | φ6 ~ φ58 | 300 | ||
34,516,800 VND |
1 Piece(s) | 24 Day(s) | 0.001 ~ 0.005 | 0.0002 | 122 | 76.5 | 59 | φ6 ~ φ58 | 300 | ||
34,516,800 VND |
1 Piece(s) | 24 Day(s) | 0.001 ~ 0.0075 | 0.0002 | 122 | 76.5 | 59 | φ6 ~ φ58 | 300 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.