(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

2-Flute Long End Mill (M42 HSS X-Coated)

2-Flute Long End Mill (M42 HSS X-Coated)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      493,535VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CE7406160
CE7406200
CE7406905
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Total Length (L)
(mm)
Length of the blade (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

825,892 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 161306516

1,034,158 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 201457520

493,535 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 885358

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Tempered Steel / Aluminum Blade shape type Square Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt High Speed Machining Application Flat Surface / Side / Furrow / Machining (Z feed) / Slope notch Coating AG
Torsion Angle (θ) Standard Distortion (30~40°) Cutting Edge Diameter Tolerance Square D0 - -0.020