(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Diamond File Precision Type

Diamond File Precision Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      488,115VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

Diamond file made by a long-established specialist file shop. Try out the sharpness.

Part Number
DYST12P-SA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

488,115 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Diamond Electro Deposited Filer Product Model Needle Model Total Length L(mm) 140
Particle Size(#) 170 Single / Set Product Single Item Shape Triangle
Width W(mm) 3 Thickness T(mm) 3 Diamond Part B(mm) 40

Please check the type/dimensions/specifications of the part DYST12P-SA in the Diamond File Precision Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DYST12P-SA trong chuỗi Diamond File Precision Type.