(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

TINY TOOL (MTR) (Part Number)

TINY TOOL (MTR)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,741,374VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MTR 1 R0.05 L4
MTR 1.5 R0.10 L6
MTR 2 R0.05 L10
MTR 2 R0.15 L5
MTR 2 R0.15 L10
MTR 3 R0.05 L10
MTR 3 R0.05 L15
MTR 3 R0.1 L15
MTR 3 R0.2 L10
MTR 3 R0.2 L15
MTR 4 R0.05 L15
MTR 4 R0.1 L15
MTR 4 R0.1 L22
MTR 4 R0.2 L10
MTR 4 R0.2 L15
MTR 4 R0.2 L22
MTR 5 R0.05 L15
MTR 5 R0.1 L15
MTR 5 R0.1 L22
MTR 5 R0.1 L30
MTR 5 R0.2 L15
MTR 5 R0.2 L22
MTR 5 R0.2 L30
MTR 6 R0.05 L15
MTR 6 R0.1 L15
MTR 6 R0.2 L15
MTR 6 R0.2 L22
MTR 6 R0.2 L30
MTR 6 R0.2 L35
MTR 7 R0.2 L22
MTR 7 R0.2 L30
MTR 8 R0.2 L15
MTR 8 R0.2 L22
MTR 8 R0.2 L35
MTR 10 R0.2 L35
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length
(mm)
D
(mm)
L1
(mm)
R F
(mm)
Min. Bore Dia
(mm)

1,857,066 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 39340.050.51

1,857,066 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 39360.10.71.5

1,811,247 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 393100.050.82.1

1,741,447 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 39350.150.82.1

1,741,447 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 393100.150.82.1

1,741,374 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 393100.051.33.1

1,840,459 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 393150.051.33.1

1,865,085 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 393150.11.33.1

1,741,450 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 393100.21.33.1

1,865,157 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 393150.21.33.1

1,778,598 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 514150.051.74.1

1,890,282 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 514150.11.74.1

1,968,747 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 514220.11.74.1

1,774,091 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 514100.21.74.1

1,890,356 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 514150.21.74.1

1,968,747 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 514220.21.74.1

1,931,519 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 515150.052.15.1

1,931,519 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 515150.12.15.1

2,150,878 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 515220.12.15.1

2,398,869 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 765300.12.15.1

1,923,002 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 515150.22.15.1

2,146,865 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 515220.22.15.1

2,398,869 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 765300.22.15.1

1,972,757 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 516150.052.86.1

1,972,757 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 516150.12.86.1

1,972,830 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 516150.22.86.1

2,184,168 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 516220.22.86.1

2,428,078 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 586300.22.86.1

2,585,009 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 766350.22.86.1

2,150,878 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 627220.23.37.1

2,519,143 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 627300.23.37.1

2,291,267 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 648150.23.88.1

2,556,444 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 648220.23.88.1

2,701,274 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 768350.23.88.1

2,796,918 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 7310350.24.810.1

Loading...Tải…

  1. 1