(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CMT Carbide Tool Holder

CMT Carbide Tool Holder
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      11,710,067VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CRC 0810 K
CRC 0810 L35 K
CRC 1012 M
CRC 1218 P
CRC 1625 R
CRC 2025 L85 S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

11,710,067 VND

1 Piece(s) 23 Day(s)

12,293,328 VND

1 Piece(s) 23 Day(s)

12,562,548 VND

1 Piece(s) 23 Day(s)

17,946,464 VND

1 Piece(s) 23 Day(s)

21,131,988 VND

1 Piece(s) 23 Day(s)

29,207,882 VND

1 Piece(s) 23 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1