(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Carbide Boring Bar (SCLCR)

Carbide Boring Bar (SCLCR)
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,769,352VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
C06H-SCLCR04
C06J-SCLCR04
C08K-SCLCR06
C10K-SCLCR06
C12M-SCLCR06
C12M-SCLCR09
C16R-SCLCR09
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngD
(Ø)
d
(Ø)
H
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
Applied Insert Screw Wrench

1,769,352 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 765.51003.5CC ֎T0401 ֎֎FTNA0238FT-T06

2,359,925 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) --------

2,041,412 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 1087.51255CC ֎T0602 ֎֎ST25055-60FT-T07

2,283,158 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 12109.51255CC ֎T0602 ֎֎ST25065-60FT-T07

2,904,791 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 141211.51507CC ֎T0602 ֎֎ST25065-60FT-T07

2,904,791 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 16121520010CC ֎T09T3 ֎֎ST3508-60FT-T15

6,062,839 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 20161520010CC ֎T09T3 ֎֎ST3508-60FT-T15

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Inner Diameter