(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
I.D. Top Clamp Holder (DIR)

I.D. Top Clamp Holder (DIR)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,685,167VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
DIR 0020 P16
DIR 0025 R 16
DIR 0025 R 22
DIR 0032 S16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngD
(mm)
D1
(mm)
Minimum Internal Diameter of a Hole
(mm)
F
(mm)
L
(mm)

2,685,167 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 20202413.7170

3,296,974 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 25252916.2200

2,997,873 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 25252918.1200

3,745,640 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 32323619.7250

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Selfishly Based on the Right Side