(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mini Chamfer (A90)

Mini Chamfer (A90)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,734,490VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MC03015C3 A90
MC03025C6 A90
MC0302C5 A90
MC0303C7 A90
MC0303C12 A90
MC04035C9 A90
MC04035C14 A90
MC0404C10 A90
MC0404C16 A90
MC05045C11 A90
MC0505C12 A90
MC0505C20 A90
MC06055C13 A90
MC06055C22 A90
MC0606C15 A90
MC0606C24 A90
MC0808D28 A90
MC1010E35 A90
MC1212F42 A90
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Total Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Effective Length (l)
(mm)
H
(mm)

2,734,490 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 1.53931.50.3

2,734,490 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 2.53936.30.5

2,734,490 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 23935.00.4

2,734,490 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 33937.50.6

2,734,490 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 3393120.6

2,874,808 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 3.55148.80.7

2,874,808 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 3.551414.00.7

2,874,808 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 451410.00.8

2,874,808 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 451416.00.8

2,965,872 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 4.551511.31.0

2,965,872 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 551512.51.1

2,965,872 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 551520.01.1

3,114,784 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 5.551613.81.2

3,114,784 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 5.558622.01.2

3,114,784 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 651615.01.5

3,114,784 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 658624.01.2

4,306,641 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 864828.01.6

5,531,711 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 10731035.01.8

6,690,350 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 12841242.02.1

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Hole Chamfer Tip angle (θ) 90 Number of blades 3