(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mini Chamfer (A60)

Mini Chamfer (A60)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,071,583VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MC0302C5 A60
MC04035C9 A60
MC0404C10 A60
MC05045C11 A60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Total Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Effective Length (l)
(mm)
H
(mm)

2,071,583 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 23935.00.4

2,177,885 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 3.55148.80.7

2,177,885 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 45144.00.8

2,246,873 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 4.551511.31.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Hole Chamfer Tip angle (θ) 60 Number of blades 3