(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Medium Fine Pitch Roughing End Mill

Medium Fine Pitch Roughing End Mill
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,130,270VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
GAB58060
GAB58080
GAB58100
GAB58120
GAB58140
GAB58160
GAB58200
GAB58250
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (L2)
(mm)
Shank diameter (D2)
(mm)
Total Length (L3)
(mm)

1,130,270 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 620660

1,141,721 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 8251075

1,326,634 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 10351085

1,531,183 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 124012100

1,806,093 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 144012100

1,851,910 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 165016110

2,453,279 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 206020125

3,581,560 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 257025145

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Tempered Steel / Cast Iron / Copper Blade shape type Lapping Tool Material Type Powdered High speed steel
Machining Application Flat Surface / Side / Furrow Coating AG Torsion Angle (θ) Standard Distortion (30~40°)