(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Fine Pitch Long Roughing End Mill (Part Number)

Fine Pitch Long Roughing End Mill
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,519,725VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
GAD52080
GAD52120
GAD52150
GAD52160
GAD52200
GAD52250
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (L2)
(mm)
Shank diameter (D2)
(mm)
Total Length (L3)
(mm)

1,519,725 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 8401090

2,115,369 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 125512110

2,441,824 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 156516125

2,441,824 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 166516125

2,968,737 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 207520140

4,520,839 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 259025170

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Tempered Steel / Cast Iron / Copper Blade shape type Lapping Number of flutes(sheet) 4~6
Tool Material Type Powdered High speed steel Machining Application Flat Surface / Side / Furrow Coating AG
Torsion Angle (θ) Standard Distortion (30~40°)