(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Counter Sink-90°1-Flute & 3-Flute & Hole-shaped

Counter Sink-90°1-Flute & 3-Flute & Hole-shaped
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,566,688VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
KCX-3019-0003
KCX-3019-0004
KCX-3019-0005
KCX-3019-0006
KCX-3019-0007
KCX-3019-0010
KCX-3019-0014
KCX-3019-0015
KCX-3019-0016
KCX-3019-0017
KCX-3019-0019
KCX-3019-0020
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter diameter
(mm)
Shank
(dΦ)
Full Length
(mm)
Coverage Blade shape

1,722,475 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2512675~243 Blades

1,566,688 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 25127010~20Hole Type

2,121,095 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3012726~291 Blade

2,345,030 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3012726~293 Blades

2,170,922 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 30128012~25Hole Type

2,952,130 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 35169014~30Hole Type

3,230,956 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 401610016~35Hole Type

4,875,935 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 4512889~441 Blade

5,034,582 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 4512889~443 Blades

5,006,518 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 451611018~40Hole Type

4,719,805 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 50129212~493 Blades

4,796,550 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 501612020~45Hole Type

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Hole Chamfer / Chamfering/traversing Tip angle (θ) 90 work material General Steel
Tool Material Type Cobalt High Speed Coating Y/N Available Coating Type TiN
Model 0