(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
2-Flute Short Ball End Mill

2-Flute Short Ball End Mill
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,103,755VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SG8A28010
SG8A28020
SG8A28040
SG8A28060
SG8A28080
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngR Size
(mm)
Blade length (L2)
(mm)
Total Length (L3)
(mm)
Shank diameter (D2)
(mm)
Ball Radius Tolerance Cutting Edge Diameter Tolerance

1,116,552 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 0.51.5406Ball ±0.005 (D≤6)Ball 0 - -0.012 (D≤6)

1,392,749 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 13406Ball ±0.005 (D≤6)Ball 0 - -0.012 (D≤6)

1,103,755 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 26506Ball ±0.005 (D≤6)Ball 0 - -0.012 (D≤6)

1,176,647 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 39506Ball ±0.005 (D≤6)Ball 0 - -0.012 (D≤6)

1,324,999 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 412508Ball ± 0.010 (D> 6)Ball 0 - -0.015 (D> 6)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Ball work material Tempered Steel / High Hardness Steel to HRC55 / High Hardness Steel to HRC60 / High Hardness Steel to HRC65 Number of flutes(sheet) 2
Coating BLUE Machining Application Curved surface / Side / Intaglio / R groove Twist angle 30°