(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

2-Flute Long End Mill (S-EDL)

2-Flute Long End Mill (S-EDL)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,983,853VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
9522120K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,983,853 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Blade diameter (D)(φ) 12 work material General Steel / Tempered Steel / High Hardness Steel to HRC55 / Stainless steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Blade length (Lc)(mm) 40
Number of flutes(sheet) 2 Type Square Coating TiAlN
Shank diameter (d)(mm) 12 Overall Length (L)(mm) 110 Machining Application Flat Surface / Side / Furrow / Machining (Z feed) / Slope notch
Torsion Angle (θ) Standard Distortion (30~40°)

Please check the type/dimensions/specifications of the part 9522120K in the 2-Flute Long End Mill (S-EDL) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 9522120K trong chuỗi 2-Flute Long End Mill (S-EDL).