(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Recoilless Hammer Tip

Recoilless Hammer Tip
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      328,852VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
GOM-T-TOOL10
GOM-T-TOOL11
GOM-T-TOOL12
GOM-T-TOOL13
GOM-T-TOOL18
GOM-T-TOOL20
GOM-T-TOOL23
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHead Diameter
(mm)
Standard

712,173 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 30J7701S(30Φ)

712,173 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 35J7702S(35Φ)

328,852 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 45J7703S(45Φ)

833,022 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 50J7704S(50Φ)

553,329 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 60J7705S(60Φ)

719,099 VND

1 Piece(s) Available 8 Day(s) 80J7706S(80Φ)

1,404,034 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 90J7707S(90Φ)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Nylon (white)