(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Ratchet Wrench (Edison) (KCX-T-WRENCH15)

Ratchet Wrench (Edison) (KCX-T-WRENCH15)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    786,057 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
KCX-T-WRENCH15
KCX-T-WRENCH16
KCX-T-WRENCH19
KCX-T-WRENCH20
KCX-T-WRENCH21
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)

786,057 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 355 22X24

786,057 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 355 24X27

990,519 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 395 27X30

1,059,824 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 395 27X32

1,059,824 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 395 30X32

Basic Specifications

  • Single Product/Set Classification
    Single product
  • Type
    Multifunctional wrench
Part Number
KCX-T-WRENCH15
KCX-T-WRENCH16
KCX-T-WRENCH19
KCX-T-WRENCH20
KCX-T-WRENCH21
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)

786,057 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 355 22X24

786,057 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 355 24X27

990,519 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 395 27X30

1,059,824 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 395 27X32

1,059,824 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 395 30X32

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1