(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Table Grinder (TLG) (TLG-125)

Table Grinder (TLG) (TLG-125)
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,098,817VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TLG-125
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHorsepower
(HP)
Wheel Size
(mm)
Axis Diameter
(φ)
Belt Size
(mm)
Power Consumption
(W)
Belt Speed
(M/S)

2,098,817 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1/8125×1612.74-180-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Bench Grinder Rated Voltage(V) 220 Rated frequency(Hz) 60
Rotation speed(RPM) 3450

Please check the type/dimensions/specifications of the part TLG-125 in the Table Grinder (TLG) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TLG-125 trong chuỗi Table Grinder (TLG).

Products like this...

Part Number
TLG-150S
TLG-200
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHorsepower
(HP)
Wheel Size
(mm)
Axis Diameter
(φ)
Belt Size
(mm)
Power Consumption
(W)
Belt Speed
(M/S)

2,893,279 VND

1 Piece(s)Available 4 Day(s) 1/4150×2015.8850×68637018

3,421,283 VND

1 Piece(s)Available 4 Day(s) 1/2150×2015.88-250-