(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

TOUCH POINT SENSOR VPS

TOUCH POINT SENSOR VPS
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,613,944VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
VPS-301C
VPS-302
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDiameter (D)
(mm)
Hardness Reference

4,318,666 VND

1 Piece(s) 34 Day(s) 20HRC 60˚CERAMIC Material

1,613,944 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) 254HRC 56°ALLOY STEEL Material

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Measured Devices Weight(kg) 0.06 Precision(mm) 0.003
Type 0