(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
BT ER Chuck

BT ER Chuck
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,158,049VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
BT30-ER32-090
BT40-ER16-150
BT40-ER20-070
BT40-ER32-100
BT40-ER40-120
BT50-ER25-135
BT50-ER25-150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSpindle types L
(mm)
C
(mm)
D
(φ)
Collet

3,158,049 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) BT No. 3090502~20ER32

4,161,738 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) BT No. 40150280.5~10ER16

3,878,235 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) BT No. 4070351~13ER20

4,303,203 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) BT No. 40100502~20ER32

4,445,239 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) BT No. 40120633~26ER40

4,870,206 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) BT No. 50135421~16ER25

5,421,460 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) BT No. 50150421~16ER25

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Accessories/Accessories