(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ejector Pin (HSS)

Ejector Pin (HSS)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      127,653VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
STC-EP-HSS-3-150
STC-EP-HSS-4-150
STC-EP-HSS-5-100
STC-EP-HSS-5-150
STC-EP-HSS-6-150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard
(Dø)
Head (H)
(mm)
Thickness (T)
(mm)
Full Length (L)
(mm)

127,653 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 3.064150

130,300 VND

10 Piece(s) 18 Day(s) 4.086150

127,653 VND

10 Piece(s) 18 Day(s) 2.096100

144,748 VND

10 Piece(s) 63 Day(s) 5.096150

175,815 VND

10 Piece(s) 18 Day(s) 6.0106150

Loading...Tải…

  1. 1