(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Carbide Solid Taper End Mill

Carbide Solid Taper End Mill
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,043,106VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SC0652D12
SC1085D24
SC1210D32
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Size (NPT, NPTF, BSPT)

3,043,106 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 5.2126581/16" - 1/8"

4,397,390 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 8.52410731/8" - 1"

5,321,467 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 103212841/4" - 3"

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Taper Square Number of flutes(sheet) 4