(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

HSS Spiral Reverse Tap - Meter Screw (T335 Series)

HSS Spiral Reverse Tap - Meter Screw (T335 Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
STC-ST-HSS-M5-0.5-L
T3350300
T3350400
T3350500
T3350600
T3350601
T3350700
T3350800
T3350801
T3351000
T3351001
T3351003
T3351200
T3351201
T3351202
T3351400
T3351401
T3351600
T3351601
T3351603
T3351800
T3351801
T3351802
T3352000
T3352001
T3352003
T3352202
T3352400
T3352402
T3353000
T3353003
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

-

1 Piece(s) 18 Day(s) M50.560

590,755 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M30.546

587,318 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M40.752

590,755 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M50.860

602,210 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M6162

-

1 Piece(s) 18 Day(s) M60.7562

680,101 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M7165

687,546 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M81.2570

721,336 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M8170

818,127 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M101.575

-

1 Piece(s) 4 Day(s) M101.2575

937,257 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M10175

996,822 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M121.7582

-

1 Piece(s) 4 Day(s) M121.582

-

1 Piece(s) 4 Day(s) M121.2582

1,193,841 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M14288

-

1 Piece(s) 4 Day(s) M141.588

1,446,988 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M16295

1,446,988 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) M161.595

-

1 Piece(s) 18 Day(s) M16195

-

1 Piece(s) 18 Day(s) M182.5100

-

1 Piece(s) 18 Day(s) M182100

1,923,500 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) M181.5100

-

1 Piece(s) 4 Day(s) M202.5105

-

1 Piece(s) 18 Day(s) M202105

-

1 Piece(s) 18 Day(s) M201.5105

-

1 Piece(s) 18 Day(s) M221.5115

-

1 Piece(s) 18 Day(s) M243120

3,710,425 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) M242115

-

1 Piece(s) 18 Day(s) M303.5135

-

1 Piece(s) 18 Day(s) M302135

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Meter Tool Material Type High Speed Steel Tap Type Spiral Tap
Coating Y/N Available Coating Type Homo