(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

TIN Coated Long Shank TIN-LT-SFT (78984)

TIN Coated Long Shank TIN-LT-SFT (78984)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      571,662VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
78984
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Number of Furrows Screw Length (Lc)
(mm)
Rating (H) Shank (d)
(mm)
Square length (Lk)
(mm)
Square width (k)
(mm)
Neck part length (L1)
(mm)

8,485,446 VND

1 Piece(s) Quote M222.5200417.5OH417161363

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Meter Chamfer threads (Lcf) 2.5 Tool Material Type Vanadium heis
work material Low Carbon Steel (0.25% or less of C content) / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%) / High carbon steel (C content exceeding 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Tool steel (SKD before heat treatment) / Steel Cast (SC) / Duck Tile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium alloy castings (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) / Titanium Alloy (Ti-6AI-4V, etc.) / Nickel Base Alloy (Inconel, etc.) / Thermoplastic Plastic (vinyl chloride, nylon, etc.) Tap Type Spiral Tap Hole type For Through Hole / For Fixed Hole
Coating Y/N Available Coating Type TiN Twist angle 45°