(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Nonstop Drill JOBBER Series

Nonstop Drill JOBBER Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      68,256VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
DL505020
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

68,256 VND

10 Piece(s) 93 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Drill diameter (d1)(mm) 2 Furrow Length (ℓ2)(mm) 24 work material General Steel / Tempered Steel / Cast Iron / Aluminum
Tool Material Type Cobalt High Speed Whole Length (ℓ1)(mm) 49 Coating Y/N Available
Coating Type Steam homo With/without Oil Hole None Twist angle(˚) 38˚
Drill Diameter Tolerance h8 Blade End angle 130˚ Standard DIN 338