(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Work Chair with Casters L-60HN

Work Chair with Casters L-60HN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,048,930VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

Work chair with casters.
[Features]
· It is a rotary seat type work chair compatible with various work environments.

Part Number
L-60HN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngAmount Of Content

4,048,930 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 Leg

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Work chair Seat width x seat height(mm) 375X515~635 Specifications Assembly type
Caster With casters Color Gray Trusco Code 511-9626
Mass(g) 5600 Comes with a seat elevation mechanism Screw Type Seat Material Urethane
Leg Material Steel, Rubber Caster Amount Of Content 1 Leg

Please check the type/dimensions/specifications of the part L-60HN in the Work Chair with Casters L-60HN series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L-60HN trong chuỗi Work Chair with Casters L-60HN.