(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Marking Torque Wrench MQSP

Marking Torque Wrench MQSP

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    13,347,949 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MQSP50N
MQSP100N
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Torque adjustment range
(N·m)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)

13,347,949 VND

1 Piece(s) 30 Day(s) 10 ~ 50 240 700

14,154,308 VND

1 Piece(s) 30 Day(s) 20 ~ 100 315 1000

Basic Specifications

  • Product Type
    Single Function Type
  • Load direction
    Right
  • Torque Precision(±%)
    3
  • Details Type
    MQSP Type
  • Features
    It is ideal for repeating work of the same bolt (tightening torque).
  • Specifications
    With Ratchet

Product Description

A single-function marking torque wrench ideal for repeated tightening

Part Number
MQSP50N
MQSP100N
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Torque adjustment range
(N·m)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)

13,347,949 VND

1 Piece(s) 30 Day(s) 10 ~ 50 240 700

14,154,308 VND

1 Piece(s) 30 Day(s) 20 ~ 100 315 1000

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1