(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

SPSEE3ZA SP Series Roughing Mill 3 Flutes / OK Coated

SPSEE3ZA <Vertical-Feed, Strengthened> SP Series Roughing Mill 3 Flutes / OK Coated
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      764,033VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a vertical feed reinforced end mill that can perform vertical feed without steps and groove processing as it is.

Part Number
SPSEE3ZA020
SPSEE3ZA030
SPSEE3ZA040
SPSEE3ZA050
SPSEE3ZA060
SPSEE3ZA080
SPSEE3ZA100
SPSEE3ZA120
SPSEE3ZA160
SPSEE3ZA200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

764,033 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 24445

802,280 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 36645

840,528 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 48645

897,900 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 510650

917,023 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 613650

1,223,005 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 819860

1,643,728 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10221070

2,179,195 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 12261275

4,034,206 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 16321690

6,577,670 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 204020105

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel Number of flutes(sheet) 3 Type Square
Coating OK Coated Machining Application Side / Groove Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°)