(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Caliper Micro Stand NMS-1G

Caliper Micro Stand NMS-1G

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,470,675VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Measurement tool/measurement device to which not only a micrometer but calipers can be attached.
[Features]
· Stable, medium-weight stand with a low center of gravity.
· With non-slip rubber feet.
· Holder for outside micrometers/Vernier calipers.
· Can be held at angles ranging from vertical position to 45°.
[Applications]
· Can be used as a holder for outside micrometers up to 100 mm and Vernier calipers up to 200 mm.

 
Part Number
NMS-1G
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,470,675 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Micrometer Stand Maximum Measuring Length (Adjustment Range)(mm) 26 ~ 50 Material Cast Iron
Feature 1 Can be held at angles ranging from vertical position to 45°. Feature 2 It is possible to hold outside micrometer up to 100 mm and vernier caliper up to 200 mm. Use Holder of outside micrometer / vernier caliper

Please check the type/dimensions/specifications of the part NMS-1G in the Caliper Micro Stand NMS-1G series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NMS-1G trong chuỗi Caliper Micro Stand NMS-1G.