(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

No.3885 Filament Tape (for Temporary Fastening and Tying)

No.3885 Filament Tape (for Temporary Fastening and Tying)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • When rewinding or peeling tape, the fiber layer may peel off and remain on the product. Use after folding the end of the tape to prevent splitting of the fiber layer.
  • Order Qty :
  • From :
    242,461 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    White Type
  • Length(m)
    50
  • Thickness(mm)
    0.18
  • Adhesiveness
    9.81N/25mm
  • Tensile Strength
    1814.2N/25mm
  • Holding Force
    0.5 mm/30 min
  • Rewinding Force
    7.75N/25mm
  • Features
    Uses polyester film with longitudinal glass fiber reinforcement. Tape with excellent tensile strength.
  • Application
    For tying and packing of heavy objects.
  • Stretch
    8%
  • Base Materials
    Polyester + Glass Fiber
  • Internal capacity
    1 Roll

Product Description

[Features]
・ A tape with excellent tensile strength that uses a polyester film reinforced with glass fiber, etc., in the vertical direction as the base material.
・ A filament tape that can bind and pack heavy items due to its high base strength.
[Applications]
・ Coil terminal stop
・ For binding and packaging heavy items

Loading...Tải…

Close

Comparison list