(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

No. 757 Fabric Tape for Packaging

No. 757 Fabric Tape for Packaging

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    120,171 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    25
  • Thickness(mm)
    0.23
  • Adhesiveness
    8.00N/25mm
  • Tensile Strength
    115.0N/25mm
  • Holding Force
    2.0 mm/30 min
  • Rewinding Force
    4.80N/25mm
  • Stretch
    9%
  • Material
    Warp: Spun rayon Weft: PET Woolly
  • Internal capacity
    1 Roll

Product Description

[Features]
・ This is a cloth adhesive tape that uses PET wooly plain yarn as the weft yarn and achieves excellent cost-effectiveness.
・ The smooth feel improves the usability.
・ It uses low odor type adhesive.
・ 8 colors are abundant. It can be used to improve the image of products, improve fashionability, easily identify, etc.
・ Base material: Warp: Staple fiber, weft: PET woolly
[Applications]
・ For general packaging such as corrugated cardboard seals and paper packaging stickers, for temporary fixing and bundling
[Materials]
・ Warp: Staple fiber weft: PET woolly

Loading...Tải…

Close

Comparison list