(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
K-128 |
K-129S-1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Product Type | Product Specifications | Overall Length (mm) |
Details Type | Compatible Saw Blade (mm) |
Weight (g) |
Number of flutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491,602 VND |
1 Piece(s) | - | 9 Day(s) | Single blade saw | Replacement Blade Type | 300 to 399 | - | 250 | 215 | - | ||
271,866 VND |
1 Pack(s) |
10 Pieces Per Package |
Same day | - | - | 200 to 299 | Replacement Blade | - | - | 32 Threads/Inch |
Hacksaw made of aluminum diecast.
[Features]
· Lightweight.
· Made of die-cast aluminum.
[Applications]
· Useful for metal cutting.
Part Number |
---|
K-128 |
K-129S-1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Product Type | Product Specifications | Overall Length (mm) |
Details Type | Compatible Saw Blade (mm) |
Weight (g) |
Number of flutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491,602 VND |
1 Piece(s) | - | 9 Day(s) | Single blade saw | Replacement Blade Type | 300 to 399 | - | 250 | 215 | - | ||
271,866 VND |
1 Pack(s) |
10 Pieces Per Package |
Same day | - | - | 200 to 299 | Replacement Blade | - | - | 32 Threads/Inch |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.