(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Step Drill 3 / 180°

Step Drill 3 / 180°
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      566,376VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
SD180-M2
SD180-M2.5
SD180-M3
SD180-M4
SD180-M5
SD180-M6
SD180-M8
SD180-M10
SD180-M12
SD180-M14
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard Full Length (L)
(mm)
Large diameter (d2)
(mm)
Small diameter (d1)
(mm)
Small diameter length (a)
(mm)

566,376 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M2454.32.46

566,376 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) M2.54552.97

566,376 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M34563.49

672,746 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M45084.511

743,197 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M555105.513

885,020 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) M663116.615

1,770,042 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M810015919

2,230,050 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M10110181123

2,655,063 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M12110201428

5,904,802 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M14120241634

Loading...Tải…

  1. 1