(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Magnetic chucks attachment set

Magnetic chucks attachment set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,035,865VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Clamp for attaching magnetic chuck.
[Features]
・ Metal fittings for fixing the magnetic chuck to the table
・ Permanent-electromagnetic chuck can hold the clamping force even when the power cable is removed

 
Part Number
MTB-CS18
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,035,865 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Compatible T Groove 18 Mass(kg) 1.6 Number Contained In A Packet(piece) 4

Please check the type/dimensions/specifications of the part MTB-CS18 in the Magnetic chucks attachment set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MTB-CS18 trong chuỗi Magnetic chucks attachment set.