(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Insert For Auto Cylinder Boring Cutter R/L260.20

Insert For Auto Cylinder Boring Cutter R/L260.20
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      706,265VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Inserts for auto cylinder boring cutters that improve competitiveness and help maintain high productivity

Part Number
SDKX150608-H13A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

706,265 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape (initial letter of model number) S (Square) Clearance angle Other work material Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloy
Available corners 4 Tip Thickness S(mm) 6.35 Detailed Material H13A
Dimensions la(mm) 11 Dimensions iW(mm) - Tip Size 15
D1(mm) 5.6

Please check the type/dimensions/specifications of the part SDKX150608-H13A in the Insert For Auto Cylinder Boring Cutter R/L260.20 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SDKX150608-H13A trong chuỗi Insert For Auto Cylinder Boring Cutter R/L260.20.