(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Insert For Coromant Plunge Cutter

Insert For Coromant Plunge Cutter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      854,961VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Inserts for plunge cutters that improve competitiveness and help maintain high productivity

Part Number
LPMH250610MM-2040
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

854,961 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape (initial letter of model number) L (Rectangular) Clearance angle P (11°) work material Stainless Steel
Available corners 4 Tip Thickness S(mm) 6.35 Detailed Material GC2040
Dimensions la(mm) 3.1 Dimensions iW(mm) 14.27 Tip Size 25
Machining State Medium Dimension L(mm) 25.3 Dimension d1(mm) 5.51
rε1(mm) 0.79 rε2(mm) 2.44

Please check the type/dimensions/specifications of the part LPMH250610MM-2040 in the Insert For Coromant Plunge Cutter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LPMH250610MM-2040 trong chuỗi Insert For Coromant Plunge Cutter.