(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Do bão Yagi, thời gian giao hàng đối với khách miền Bắc sẽ kéo dài thêm 2-3 ngày hoặc hơn. Xin Quý khách thông cảm!
    Due to Typhoon Yagi, delivery time for Northern customers will be extended by 2-3 days or more. We appreciate your understanding!

Shoulder Cutter 90° (0°)

Shoulder Cutter 90° (0°)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      391,725VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
Insert for milling cutters
Carbide-coated insert
Shoulder cutting
For cutters with a cutting angle of 90°
For machining stainless steel materials

Part Number
BPKX1504PDR-SM30
BPKX1904PDR-SM30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWiper Length BS
(mm)
Tip Size Dimension L
(mm)

391,725 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 21515.9

482,108 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 2.61919

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape (initial letter of model number) Other Clearance angle P (11°) work material Steel / Stainless Steel
Available corners 3 Diameter of Inscribed Circle iC(mm) 3/4 Tip Thickness S(mm) 4.76
Detailed Material SM30 Bκε(mm) 0.7 Tip hand (right or left) Right handed
Machining State Medium cutting