(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]Cutting head for inner diameter turning with a replaceable head. Excellent insert clamping rigidity due to the double clamping. Quick head changes are possible, reducing downtime. Inner diameter turning operations.
Applicable Tip Shape | D (55° Diamond-Shape) | Minimum Machining Diameter | 50 | Application | Internal Diameter / Inner diameter profiling / Pull |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Left-hand | Clamp Shape | Cable clamp | Clearance angle | 0° |
Shank diameter | 40 | Protrusion length (L/D) | 20 | Lubrication Hole Y/N | Available |
Torque(Nm) | 3.9 | Cutting Angle(°) | 93 | Tool Lead Angle(°) | -3 |
Maximum Ramping Angle(°) | 27 | Dimensions f1(mm) | 27 | Tip Size(mm) | 15 |
Tip Size iC | 41641 | Coupling Size(mm) | 40 | Dimensions l7(mm) | 44.7 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 570DDUNL4015X in the CoroTurn SL, 570 Type T-Max P, Head for Back Boring series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 570DDUNL4015X trong chuỗi CoroTurn SL, 570 Type T-Max P, Head for Back Boring.