(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Boring Tool Bit, CoroTurn 107, Screw Clamp, A...SVUCR/L-E

Boring Tool Bit, CoroTurn 107, Screw Clamp, A...SVUCR/L-E
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,986,360VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
A16R-SVUCR11-E
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,986,360 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape V (35° Diamond-Shaped) Minimum Machining Diameter 22 Application Internal Diameter / Inner diameter profiling
Selfishly Right-hand Clamp Shape Screw Clamp Overall Length 200
Clearance angle Shank diameter 16 Protrusion length (L/D) 24 ~ 64
Lubrication Hole Y/N Available Specifications CoroTurn 107 Screw Clamp with Cylindrical Flat Face Details Type Steel Shank
Torque(Nm) 0.9 Cutting Angle(°) 93 Tool Lead Angle(°) -3
Dimensions f1(mm) 13 Dimension H(mm) 15 Tip Size(mm) 11
Rake angle γ(°) 0 Blade Inclination Angle λs(°) -4 Gauge Chip VCMT 110304

Please check the type/dimensions/specifications of the part A16R-SVUCR11-E in the Boring Tool Bit, CoroTurn 107, Screw Clamp, A...SVUCR/L-E series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A16R-SVUCR11-E trong chuỗi Boring Tool Bit, CoroTurn 107, Screw Clamp, A...SVUCR/L-E.